BM3-90-R14
BM3-90-R14
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
29.06
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Gewicht (kg)
24.1
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
738.0
Länge (mm)
750.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top