BM3-90-R14
BM3-90-R14
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
3.54
Poids (lb)
53.1
Charge statique max (lb)
1300.0
Longueur (in)
29.53
Largeur (in)
29.06
Poids (kg)
24.1
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Largeur (mm)
738.0
Charge statique max (kg)
589.7
Diametre tube (mm)
90
Longueur (mm)
750.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Interface robot boulon
R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
90B
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Back to Top