CL-10E-10E-A
CL-10E-10E-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.23
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Gewicht (kg)
0.105
max_static_clamp_load_metric
150
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
High Strength Aluminum
PublishedDate
1692275272000
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kreuzklemmen
Back to Top