CL-10E-10E-A
CL-10E-10E-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Poids (lb)
0.23
Diametre tube (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
150
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Poids (kg)
0.105
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
150
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage
PublishedDate
1692275272000
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
High Strength Aluminum
Gammes de produits
Serrage Traversant
Back to Top