CL-15E-10E-A
CL-15E-10E-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.50|1.00
Gewicht (lb)
0.5
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
221
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
300
Gewicht (kg)
0.223
max_static_clamp_load_metric
300
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1692275272000
Material
High Strength Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top