CL-15E-10E-A
CL-15E-10E-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Charge statique max (ft lb)
221
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Poids (lb)
0.5
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
max_static_clamp_load_metric
300
Poids (kg)
0.223
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Charge statique max (Nm)
300
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1692275272000
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage
Gammes de produits
Serrage Traversant
Back to Top