CL-15E-15E-A
CL-15E-15E-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.62
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
221.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
300.0
max_static_clamp_load_metric
300.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Gewicht (kg)
0.283
Material
High Strength Aluminum
Produktreihe
Kreuzklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1692275272000
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top