CL-15E-15E-A
CL-15E-15E-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Charge statique max (ft lb)
221.0
Poids (lb)
0.62
Diametre tube (in)
1.50
Poids (kg)
0.283
max_static_clamp_load_metric
300.0
Charge statique max (Nm)
300.0
Diametre tube (mm)
38.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
Type de produit
Pièce de serrage
PublishedDate
1692275272000
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
Gammes de produits
Serrage Traversant
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
Back to Top