CL-25M-19M-PA-A
CL-25M-19M-PA-A
CL-PA Klemmstücke werden verwendet zum Anschluß von AppleCore, Saugeranschlüssen oder Venturis.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.21
Apple Core (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
150
Gewicht (kg)
0.095
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Kreuzklemmen
Material
High Strength Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1692275275000
Back to Top