CL-25M-19M-PA-A
CL-25M-19M-PA-A
Les pièces de serrage CL-PA sont utilisées pour le raccordement de trognon, de ventouses ou de Venturis.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Poids (lb)
0.21
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
0.98
max_static_clamp_load_metric
150
Poids (kg)
0.095
Charge statique max (Nm)
150
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
25
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Pièce de serrage
Gammes de produits
Serrage Traversant
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1692275275000
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Embout
19
Back to Top