CL-25M-20M-A
CL-25M-20M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.22
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.79|0.98
max_static_clamp_load_metric
150
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Rohrkombination (mm)
25 / 20
Gewicht (kg)
0.098
Rohrdurchmesser (mm)
20|25
Material
High Strength Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm / 20 mm
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275275000
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top