CL-25M-20M-A
CL-25M-20M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.22
Charge statique max (ft lb)
111
Diametre tube (in)
0.79|0.98
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.98
Poids (kg)
0.098
max_static_clamp_load_metric
150
Charge statique max (Nm)
150
Diametre tube (mm)
20|25
Combinaison de tubes (mm)
25 / 20
Matériel
High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm / 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Gammes de produits
Serrage Traversant
PublishedDate
1692275275000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Type de produit
Pièce de serrage
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top