CL-25M-25M-A
CL-25M-25M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.22
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Rohrkombination (mm)
25 / 25
max_static_clamp_load_metric
150
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.102
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
CN
PublishedDate
1692275275000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
High Strength Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Kreuzklemmen
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top