CL-30M-30M-A
CL-30M-30M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.18
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.44
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Gewicht (kg)
0.2
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohrkombination (mm)
30 / 30
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Kreuzklemmen
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275275000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
Material
High Strength Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top