CL-30M-30M-A
CL-30M-30M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.44
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Charge statique max (ft lb)
111
Diametre tube (in)
1.18
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
max_static_clamp_load_metric
150
Charge statique max (Nm)
150
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.2
Taille tube
30 mm / 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Pièce de serrage
Matériel
High Strength Aluminum
Gammes de produits
Serrage Traversant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1692275275000
Back to Top