CL-40M-25M-A
CL-40M-25M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
1.57|.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
221
Gewicht (lb)
0.47
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Gewicht (kg)
0.21
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
300
Rohrkombination (mm)
40 / 20
max_static_clamp_load_metric
300
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
PublishedDate
1692275275000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Kreuzklemmen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Material
High Strength Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top