CL-40M-25M-A
CL-40M-25M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Poids (lb)
0.47
Diametre tube (in)
1.57|.98
Charge statique max (ft lb)
221
Diametre tube (mm)
40|25
max_static_clamp_load_metric
300
Poids (kg)
0.21
Combinaison de tubes (mm)
40 / 20
Charge statique max (Nm)
300
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage
Gammes de produits
Serrage Traversant
Matériel
High Strength Aluminum
Taille tube
40 mm / 25 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1692275275000
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Back to Top