CL-40M-40M-A
CL-40M-40M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
221
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
0.51
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
300
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.23
Rohrkombination (mm)
40 / 40
max_static_clamp_load_metric
300
Produktreihe
Kreuzklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1692275275000
Produkt Typen
Klemmblock
Material
High Strength Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top