CL-40M-40M-A
CL-40M-40M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (ft lb)
221
Poids (lb)
0.51
Poids (kg)
0.23
Charge statique max (Nm)
300
max_static_clamp_load_metric
300
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Diametre tube (mm)
40
Taille tube
40 mm / 40 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1692275275000
Gammes de produits
Serrage Traversant
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Pièce de serrage
Back to Top