CL-60M-40M-A
CL-60M-40M-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.61
Rohrdurchmesser (in)
1.57|2.36
Rohrkombination (in)
2.36 / 1.57
Rohrkombination (mm)
60 / 40
Gewicht (kg)
0.276
Rohrdurchmesser (mm)
40|60
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275275000
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
Rohr Durchmesser
60 mm / 40 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top