CL-60M-40M-A
CL-60M-40M-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.61
Diametre tube (in)
1.57|2.36
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 1.57
Diametre tube (mm)
40|60
Poids (kg)
0.276
Combinaison de tubes (mm)
60 / 40
Gammes de produits
Serrage Traversant
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60 mm / 40 mm
PublishedDate
1692275275000
Type de produit
Pièce de serrage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
Back to Top