CPI-10050MFF-B-HT
CPI-10050MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
3.93 x 1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
27.2
Gewicht (oz) (oz)
3.68
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
40.7
Weite (in)
2.13
Länge (in)
4.17
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
12.3
Länge (mm)
106
Saugergröße
100 x 50 mm
Gewicht (g)
104.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
18.5
Weite (mm)
54
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
22.1
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
HT2
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
48.8
Befestigung
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top