CPI-10050MFF-B-HT
CPI-10050MFF-B-HT
Ventouses plates ovales conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
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
4.17
Largeur (in)
2.13
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
27.2
Poids (oz)
3.68
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
40.7
Taille chapeau
3.93 x 1.97 in
Taille chapeau
100 x 50 mm
Largeur (mm)
54
Longueur (mm)
106
Poids (g)
104.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
12.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
18.5
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8 G
Matériel
HT2
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
48.8
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
22.1
Forme
Oval
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
HT (noir)
Back to Top