CPI-100BT-C-45
CPI-100BT-C-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
8
Saugergröße
3.94 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
33
Gewicht (oz) (oz)
5.6
Durchmesser (in)
4.03
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.6
Gewicht (g)
159
Saugergröße
100 mm
Durchmesser (mm)
102.4
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
40.4
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
89
Produkt Typen
Balgsauger
Back to Top