CPI-100BT-C-45
CPI-100BT-C-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
5.6
Diametre (in)
4.03
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
33
Taille chapeau
3.94 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
8
Diametre (mm)
102.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.6
Taille chapeau
100 mm
Poids (g)
159
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15
Montage
1.25" carré
Type de produit
Soufflet
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
40.4
Durometre
45 (rouge)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Matériel
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
89
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top