CPI-115HT-B-45
CPI-115HT-B-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
30
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45
Durchmesser (in)
4.5
Saugergröße
4.53 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Durchmesser (mm)
114.3
Gewicht (g)
125
Saugergröße
115 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
13.6
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.7
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
Ausführung
Rund
Produkt Typen
TC-Sauger
Material
Nitrile
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
103
Back to Top