CPI-125BT-B-60
CPI-125BT-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
5
Saugergröße
4.92 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
53
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
15
Gewicht (oz) (oz)
8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
6.8
Gewicht (g)
232
Durchmesser (mm)
127
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24
Saugergröße
125 mm
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
138
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Balgsauger
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
62.6
Material
Nitrile
Back to Top