CPI-125BT-B-60
CPI-125BT-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Poids (oz)
8.2
Taille chapeau
4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
53
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
15
Diametre (in)
5
Poids (g)
232
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.8
Taille chapeau
125 mm
Diametre (mm)
127
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
62.6
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage
3/8 G
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
138
Forme
Round
Type de produit
Soufflet
Durometre
60 (noir)
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top