CPI-1T-25F
CPI-1T-25F
TPB - CROSSBAR FINGER
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.98
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
2.31
Durchmesser (mm)
25.0
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
1.05
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
CROSSBAR FINGER
Rohr Durchmesser
30 mm
PublishedDate
1683651336000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Crossbar-Tooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Steel
Back to Top