CPI-1T-25F
CPI-1T-25F
Doigts à barre transversale TPB montés directement sur un réceptacle de rail transversal
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
2.31
Diametre tube (in)
1.18
Diametre (in)
0.98
Poids (kg)
1.05
Diametre (mm)
25.0
Diametre tube (mm)
30
Gammes de produits
Outil de Presse
Matériel
Steel
Taille tube
30 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Outil transfert
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651336000
Back to Top