CPI-20TC-B-45
CPI-20TC-B-45
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Durchmesser (in)
2.06
Saugergröße
2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Gewicht (oz) (oz)
1.3
Durchmesser (mm)
52.3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Saugergröße
51 mm
Gewicht (g)
37
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
22.7
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
10.3
Befestigung
3/8 NPT
Produkt Typen
TC-Sauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top