CPI-22MTC-B-HT
CPI-22MTC-B-HT
MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
1.3
Durchmesser (in)
0.87
Gewicht (oz) (oz)
1.54
Saugergröße
0.87 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
4
Saugergröße
22 mm
Durchmesser (mm)
22
Gewicht (g)
43.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
1.8
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.6
Produktfunktion
Robotertooling
Material
HT2
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.6
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
3/8 G
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Back to Top