CPI-22MTC-B-HT
CPI-22MTC-B-HT
Ventouses rondes à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.87
Taille chapeau
0.87 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
1.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
4
Poids (oz)
1.54
Taille chapeau
22 mm
Poids (g)
43.6
Diametre (mm)
22
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
1.8
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometre
HT (noir)
Montage
3/8 G
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.6
Matériel
HT2
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
3.6
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top