CPI-30MTC-B-HT
CPI-30MTC-B-HT
MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.34
Gewicht (oz) (oz)
1.74
Saugergröße
1.18 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
2.9
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
6.7
Durchmesser (mm)
34
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
1.3
Saugergröße
30 mm
Gewicht (g)
49.3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.1
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Material
HT2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.2
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
4.9
Back to Top