CPI-30MTC-B-HT
CPI-30MTC-B-HT
Ventouses rondes à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.18 in
Diametre (in)
1.34
Poids (oz)
1.74
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
6.7
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
2.9
Diametre (mm)
34
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
1.3
Taille chapeau
30 mm
Poids (g)
49.3
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.1
Forme
Round
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
HT (noir)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
4.9
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.2
Montage
3/8 G
Matériel
HT2
Back to Top