CPI-35TC-C-60
CPI-35TC-C-60
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
30
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Gewicht (oz) (oz)
4.4
Saugergröße
3.50 in
Durchmesser (in)
3.5
Saugergröße
89 mm
Gewicht (g)
125
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
13.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Durchmesser (mm)
88.9
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
29.9
Material
Nitrile
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
66
Produkt Typen
TC-Sauger
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top