Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Diametre (in)
3.5
Taille chapeau
3.50 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Poids (oz)
4.4
Taille chapeau
89 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Poids (g)
125
Diametre (mm)
88.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Montage
1.25" carré
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
66
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
29.9