CPI-40MFF-B-HT
CPI-40MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.57 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
11.2
Durchmesser (in)
1.81
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
11.7
Gewicht (oz) (oz)
1.77
Gewicht (g)
50.1
Saugergröße
40 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
5.1
Durchmesser (mm)
46
Befestigung
3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
15.5
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
7
Material
HT2
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top