CPI-40MFF-B-HT
CPI-40MFF-B-HT
Ventouses plates rondes conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.57 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
11.7
Poids (oz)
1.77
Diametre (in)
1.81
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
11.2
Poids (g)
50.1
Diametre (mm)
46
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
5.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
5.3
Taille chapeau
40 mm
Montage
3/8 G
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
15.5
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
7
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
HT (noir)
Matériel
HT2
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top