CPI-40MTC-B-HT
CPI-40MTC-B-HT
MTC -Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.1
Saugergröße
1.57 in
Gewicht (oz) (oz)
1.79
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.1
Durchmesser (in)
1.7
Saugergröße
40 mm
Gewicht (g)
50.8
Durchmesser (mm)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.7
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.4
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.5
Befestigung
3/8 G
Material
HT2
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.9
Back to Top