CPI-40MTC-B-HT
CPI-40MTC-B-HT
Ventouses rondes à soufflet conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.57 in
Diametre (in)
1.7
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.1
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.1
Poids (oz)
1.79
Diametre (mm)
45
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.4
Taille chapeau
40 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.7
Poids (g)
50.8
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
3/8 G
Type de produit
Soufflet de emboutissage à chaud
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Matériel
HT2
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.5
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.9
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
HT (noir)
Back to Top