CPI-50-100PF-C-45
CPI-50-100PF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
4.2
Länge (in)
4
Weite (in)
2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
18
Saugergröße
1.97 x 3.93 in
Saugergröße
50 x 100 mm
Länge (mm)
101.6
Weite (mm)
50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
8.2
Gewicht (g)
119
Material
Nitrile
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Flachsauger
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Ausführung
Oval
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
42
Distributor Group - DE
Endeffektoren
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
19.1
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top