CPI-50-100PF-C-45
CPI-50-100PF-C-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18
Longueur (in)
4
Taille chapeau
1.97 x 3.93 in
Poids (oz)
4.2
Poids (g)
119
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Longueur (mm)
101.6
Taille chapeau
50 x 100 mm
Largeur (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Nitrile
Montage
1.25" carré
Type de produit
Plat
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
45 (rouge)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top