CPI-50MFF-B-HT
CPI-50MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger rund für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (in)
2.2
Gewicht (oz) (oz)
1.35
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
18
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
17.1
Gewicht (g)
38.2
Saugergröße
50 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
86.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
7.7
Durchmesser (mm)
56
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
22.5
Material
HT2
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
10.2
Back to Top