CPI-50MFF-B-HT
CPI-50MFF-B-HT
Ventouses plates rondes conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
17.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18
Poids (oz)
1.35
Diametre (in)
2.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
7.7
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
86.6
Poids (g)
38.2
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
56
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
HT2
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Durometre
HT (noir)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
22.5
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
10.2
Montage
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top