CPI-55TC-C-60
CPI-55TC-C-60
TC/HT - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
5.50 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
45
Gewicht (oz) (oz)
7.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
100
Durchmesser (in)
5.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
20.4
Gewicht (g)
204
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
45.5
Saugergröße
140 mm
Durchmesser (mm)
139.7
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
164
Ausführung
Rund
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produkt Typen
TC-Sauger
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
74.4
Material
Nitrile
Back to Top