CPI-55TC-C-60
CPI-55TC-C-60
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
100
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
45
Poids (oz)
7.2
Diametre (in)
5.5
Taille chapeau
5.50 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
45.5
Taille chapeau
140 mm
Poids (g)
204
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
20.4
Diametre (mm)
139.7
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
74.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
164
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1.25" carré
Type de produit
Traction
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
60 (noir)
Back to Top