CPI-6023MFF-B-HT
CPI-6023MFF-B-HT
MFF Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.57
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.3
Weite (in)
0.98
Länge (in)
2.52
Saugergröße
2.36 x 0.91 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.4
Weite (mm)
25
Länge (mm)
64
Gewicht (g)
44.6
Saugergröße
60 x 23 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.4
Befestigung
3/8 G
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
5.8
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
12.8
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
Material
HT2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top