CPI-6023MFF-B-HT
CPI-6023MFF-B-HT
Ventouses plates ovales conçues spécialement pour les applications d’emboutissage à chaud à haute température
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
0.98
Poids (oz)
1.57
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.3
Longueur (in)
2.52
Taille chapeau
2.36 x 0.91 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.8
Longueur (mm)
64
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.4
Poids (g)
44.6
Largeur (mm)
25
Taille chapeau
60 x 23 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Plat de emboutissage à chaud
Matériel
HT2
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
5.8
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
12.8
Montage
3/8 G
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
HT (noir)
Back to Top