CPI-6030MAC-B-HT
CPI-6030MAC-B-HT
MAC - Vakuum Sauger oval für Warmumformung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
2.32
Weite (in)
1.3
Saugergröße
2.36 x 4.92 in
Länge (in)
2.48
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
11.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12.8
Saugergröße
60 x 30 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
57
Gewicht (g)
65.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
52
Länge (mm)
63
Weite (mm)
33
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.5
Material
HT2
Befestigung
3/8 G
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sauger für Warmumformung
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometer (Härtemessgerat)
HT (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
38
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top